Parametryzacja

Parametryzacja modułu oprogramowania może mieć krytyczne skutki na falownik.
Przestrzegać następujących wskazówek:
- Uwzględnić Informacja o module dotyczące modułu oprogramowania.
- Przed parametryzacją zapewnić, aby blokada stopnia końcowego falownika była aktywna.
- Przed parametryzacją falownika wykonać kopię zapasową danych. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale Przesyłanie parametrów z falownika do panelu sterowania.
Parametry | Znaczenie |
|---|---|
Offset | Wprowadzenie offsetu Zakres wartości: 0 – 255 |
Data | Wprowadzanie danych w ustawionym offsecie. Widok danych zależy od typu danych. Poprzez potwierdzenie wprowadzenia przyciskiem <OK> parametr zostaje zapisany w falowniku. |
Data type | Lista wyboru 1:
Lista wyboru 2:
|