Описание ошибок базового блока
Дополнительные сведения
- Ошибка 1. Контроль выходного каскада
- Ошибка 3. Замыкание на землю
- Ошибка 4. Тормозной прерыватель
- Ошибка 6. Нарушение питания от сети
- Ошибка 7. Звено постоянного тока
- Ошибка 8. Контроль частоты вращения
- Ошибка 9. Режим регулирования
- Ошибка 10. Data Flexibility
- Ошибка 11. Контроль температуры
- Ошибка 12. Тормоз
- Ошибка 13. Датчик 1
- Ошибка 14. Датчик 2
- Ошибка 16. Ввод в эксплуатацию
- Ошибка 17. Внутренняя ошибка процессора
- Ошибка 18. Программная ошибка
- Ошибка 19. Данные процесса
- Ошибка 20. Контроль устройства
- Ошибка 21. Цифровая интеграция двигателя 1
- Ошибка 23. Силовая часть
- Ошибка 24. Кулачковый контроллер
- Ошибка 25. Контроль памяти параметров
- Ошибка 26. Внешняя ошибка
- Ошибка 28. Функции привода FCB
- Ошибка 29. Аппаратные конечные выключатели
- Ошибка 30. Программные конечные выключатели
- Ошибка 31. Тепловая защита двигателя
- Ошибка 32. Обмен данными
- Ошибка 33. Инициализация системы
- Ошибка 34. Конфигурация данных процесса
- Ошибка 35. Разблокировка функции
- Ошибка 42. Погрешность запаздывания
- Ошибка 45. Интерфейсный модуль
- Ошибка 46. Карта безопасности
- Ошибка 47. Блок питания
- Ошибка 48. Модульная шина
- Ошибка 50. Карта ввода/вывода
- Ошибка 51. Обработка аналогового сигнала
- Ошибка 52. Функция взрывозащиты категории 2