Ошибка 47. Блок питания

Подошибка: 47.1

Описание: блок питания — предупреждение

 

Реакция: предупреждение с автоматическим сбросом

Причина

Мера

Блок питания сообщает о предупреждении. Ошибка только отображается.

Точную причину и указания по устранению можно найти в сообщении об ошибке, поступившем от субкомпонента.

Подошибка: 47.2

Описание: блок питания — стандартная ошибка

 

Реакция: аварийный останов + блокировка выходного каскада

Причина

Мера

Блок питания сообщает о стандартной ошибке. Реакция на ошибку зависит от драйвера, используемого на оси или ведомом устройстве модульной шины. Ось или ведомое устройство модульной шины выполняет реакцию на ошибку.

Точную причину и указания по устранению можно найти в сообщении об ошибке, поступившем от субкомпонента.

Подошибка: 47.3

Описание: блок питания — критическая ошибка

 

Реакция: блокировка выходного каскада

Причина

Мера

Блок питания сообщает о критической ошибке. Реакция на ошибку зависит от драйвера, используемого на оси или ведомом устройстве модульной шины. Ось или ведомое устройство модульной шины выполняет реакцию на ошибку.

Точную причину и указания по устранению можно найти в сообщении об ошибке, поступившем от субкомпонента.