Ошибка 8. Контроль частоты вращения

Подошибка: 8.1

Описание: контроль частоты вращения — двигательный режим

 

Реакция: блокировка выходного каскада

Причина

Мера

Регулятор частоты вращения работает на пределе (механическая перегрузка или обрыв фазы в сети или двигателе).

Увеличить заданную задержку контроля частоты вращения или снизить нагрузку.

Датчик подключен неправильно.

Проверить подключение датчика и направление вращения. При необходимости увеличить ограничение тока или уменьшить значение ускорения.

Датчик имеет неправильное направление вращения.

– Проверить подключение датчика и направление вращения, при необходимости увеличить ограничение тока или уменьшить значение ускорения.

– Проверить кабель двигателя и двигатель, фазы сети.

Подошибка: 8.2

Описание: контроль частоты вращения — генераторный режим

 

Реакция: блокировка выходного каскада

Причина

Мера

Регулятор частоты вращения работает на пределе (механическая перегрузка или обрыв фазы в сети или двигателе).

Увеличить заданную задержку контроля частоты вращения или снизить генераторную нагрузку.

Датчик подключен неправильно.

Проверить подключение датчика и направление вращения. При необходимости увеличить ограничение тока или уменьшить значение замедления.

Датчик имеет неправильное направление вращения.

– Проверить подключение датчика и направление вращения. При необходимости увеличить ограничение тока или уменьшить значение замедления.

– Проверить кабель двигателя и двигатель. Проверить фазы сети.

Подошибка: 8.3

Описание: максимальная частота вращения вала двигателя

 

Реакция: блокировка выходного каскада

Причина

Мера

Фактическая частота вращения превысила предельное значение "Максимальная частота вращения вала двигателя" (индекс 8360.9 / 8361.9). Данное предельное значение устанавливается при вводе в эксплуатацию с учетом характеристик двигателя и редуктора.

Уменьшить максимальную частоту вращения.