Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 400 V AC

Weiterführende Informationen
  • Überblick MOVITRAC B
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 0XS/ 0.25/ 0.37 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 0S/ 0.55/ 0.75/ 1.1/ 1.5 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 0L/ 2.2/ 3.0/ 4.0 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 2S/ 5.5/ 7.5 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 2/ 11 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 3/ 15/ 22/ 30 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 4/ 37/ 45 kW
  • AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 5/ 55/ 75 kW

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 01 / 24

© Copyright: 2024

Stichwortverzeichnis

MOVITRAC® B

Sprache

  • Deutsch
  • English
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Technische Daten
  • Technische Daten Grundgerät
  • Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 400 V AC