AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 5/ 55/ 75 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0550-503-4-00 | 0750-503-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8295271 | 8295298 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50 / 60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 94.5 A | AC 117 A |
INetz 125 | AC 118.1 A | AC 146.3 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 55 kW | 75 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 75 kW | 90 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 105 A | AC 130 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 131 A | AC 162 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 73.5 kVA | 91.0 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 90.8 kVA | 112.2 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 6 Ω | 4 Ω |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 1700 W | 2000 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 2020 W | 2300 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/360 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 70 mm2 | |
14 Nm | |||
Abmessungen | B × H × T | 280 mm × 610 mm × 330 mm | |
Masse | m |
| |