Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 230 V AC

Weiterführende Informationen
  • Überblick MOVITRAC B
  • AC 230 V/3-phasig/Baugröße 0XS/ 0.25/ 0.37 kW
  • AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 0S/ 0.55/ 0.75 kW
  • AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 0L/ 1.1/ 1.5/ 2.2 kW
  • AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 1/ 3.7 kW
  • AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 2/ 5.5/ 7.5 kW
  • AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 3/ 11/ 15 kW
  • AC 230 V/3-phasig/Baugröße 4/ 22/ 30 kW

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 01 / 24

© Copyright: 2024

Stichwortverzeichnis

MOVITRAC® B

Sprache

  • Deutsch
  • English
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Technische Daten
  • Technische Daten Grundgerät
  • Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 230 V AC