AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 2/ 5.5/ 7.5 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0055-2A3-4-00 | 0075-2A3-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285071 | 8285098 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 200 – 240 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 230 V) | INetz | AC 19.5 A | AC 27.4 A |
INetz 125 | AC 24.4 A | AC 34.3 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 5.5 kW | 7.5 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 7.5 kW | 11 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 22 A | AC 29 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 27.5 A | AC 36.3 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 8.8 kVA | 11.6 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 11.0 kVA | 14.5 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 12 Ω | |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 300 W | 380 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 375 W | 475 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/80 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm 6 mm2/1.5 Nm | |
Abmessungen | B × H × T | 130 mm × 335 mm × 229 mm | |
Masse | m |
| |