AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 1/ 3.7 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0037-2A3-4-00 | |
|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285063 | |
EINGANG | ||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 200 – 240 V |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 230 V) | INetz | AC 12.9 A |
INetz 125 | AC 16.1 A | |
AUSGANG | ||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 3.7 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 5.5 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 14.5 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 18.1 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 5.8 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 7.3 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 27 Ω |
ALLGEMEIN | ||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 210 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 270 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/40 m3/h | |
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | |
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm |
Abmessungen | B × H × T | 105 mm × 315 mm × 173 mm |
Masse | m |
|