AC 230 V/ 3-phasig/ Baugröße 3/ 11/ 15 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0110-203-4-00 | 0150-203-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285101 | 8285128 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 200 – 240 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 230 V) | INetz | AC 40.0 A | AC 48.6 A |
INetz 125 | AC 50.0 A | AC 60.8 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 11 kW | 15 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 15 kW | 22 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 42 A | AC 54 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 52.5 A | AC 67.5 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 16.8 kVA | 21.6 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 21.0 kVA | 26.9 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 7.5 Ω | 5.6 Ω |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 580 W | 720 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 720 W | 900 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/180 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | Statusfelder 2 und 5 des Leistungsteil-Typenschilds weisen keine Einträge auf: 25 mm2 Statusfelder 2 und 5 des Leistungsteil-Typenschilds weisen Einträge auf: Bolzen M6 mit Mutter, max. 25 mm2, Presskabelschuh DIN 46235 | |
3.5 Nm | |||
Abmessungen | B × H × T | 200 mm × 465 mm × 251 mm | |
Masse | m |
| |