AC 230 V/3-phasig/Baugröße 4/ 22/ 30 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0220-203-4-00 | 0300-203-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285136 | 8285144 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 200 – 240 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 230 V) | INetz | AC 72 A | AC 86 A |
INetz 125 | AC 90 A | AC 107 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 22 kW | 30 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 30 kW | 37 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 80 A | AC 95 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 100 A | AC 118.8 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 31.9 kVA | 37.9 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 39.9 kVA | 47.4 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 3 Ω | |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 1100 W | 1300 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 1400 W | 1700 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/180 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 70 mm2 | |
14 Nm | |||
Abmessungen | B × H × T | 280 mm × 522 mm × 250 mm | |
Masse | m |
| |