Allgemeine Hinweise
Sicherheitshinweise
Systembeschreibung
Technische Daten
Projektierung
Projektierung Funktionale Sicherheit
Projektierung – Ergänzende Funktionen
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Parameter
Betrieb
Service
Allgemeine Hinweise
loading...
Sicherheitshinweise
loading...
Systembeschreibung
loading...
Technische Daten
Technische Daten Grundgerät
Technische Daten Zubehör und Optionen
Technische Daten der Bremswiderstände, Drosseln und Filter
Technische Daten Grundgerät
Kennzeichnungen
Allgemeine technische Daten
Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 400 V AC
Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 230 V AC
Technische Daten MOVITRAC B, 1 × 230 V AC
MOVITRAC B Elektronikdaten
MOVITRAC B Elektronikdaten für funktionale Sicherheit
Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 400 V AC
loading...
Technische Daten MOVITRAC B, 3 × 230 V AC
loading...
Technische Daten MOVITRAC B, 1 × 230 V AC
Überblick MOVITRAC B
AC 230 V/1-phasig/Baugröße 0XS/0.25/0.37 kW
AC 230 V/1-phasig/ Baugröße 0S/0.55/0.75 kW
AC 230 V/1-phasig/Baugröße 0 L/1.1/1.5/2.2 kW
MOVITRAC B Elektronikdaten
loading...
Technische Daten Zubehör und Optionen
loading...
Technische Daten der Bremswiderstände, Drosseln und Filter
loading...
Projektierung
loading...
Projektierung Funktionale Sicherheit
loading...
Projektierung – Ergänzende Funktionen
loading...
Geräteaufbau
loading...
Mechanische Installation
loading...
Elektrische Installation
loading...
Inbetriebnahme
loading...
Parameter
loading...
Betrieb
loading...
Service
loading...
Technische Daten MOVITRAC B, 1 × 230 V AC
Weiterführende Informationen
Überblick MOVITRAC B
AC 230 V/1-phasig/Baugröße 0XS/0.25/0.37 kW
AC 230 V/1-phasig/ Baugröße 0S/0.55/0.75 kW
AC 230 V/1-phasig/Baugröße 0 L/1.1/1.5/2.2 kW
❮
❯
MOVITRAC® B
Sprache
Deutsch
English
SEW-EURODRIVE
Home
Technische Daten
Technische Daten Grundgerät
Technische Daten MOVITRAC B, 1 × 230 V AC