AC 230 V/1-phasig/ Baugröße 0S/0.55/0.75 kW
|
MOVITRAC® MC07B (1-phasiges Netz) | 0005-2B1-4-00 | 0008-2B1-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer (ohne "Sicherer Halt") | 8284946 | 8284954 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung | UNetz | 1 × AC 200 – 240 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 1 × AC 230 V) | INetz | AC 8.5 A | AC 9.9 A |
INetz 125 | AC 10.2 A | AC 11.8 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 0.55 kW | 0.75 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 0.75 kW | 1.1 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 3.3 A | AC 4.2 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 4.1 A | AC 5.3 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 1.7 kVA | 2.1 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 27 Ω | |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 45 W | 50 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 50 W | 65 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Natürliche Konvektion/– | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.5 Nm | |
Abmessungen | B × H × T | 80 mm × 185 mm × 163.5 mm | |
Masse | m | 1.5 kg | |