AC 230 V/1-phasig/Baugröße 0 L/1.1/1.5/2.2 kW
|
MOVITRAC® MC07B (1-phasiges Netz) | 0011-2B1-4-00 | 0015-2B1-4-00 | 0022-2B1-4-00 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer (ohne "Sicherer Halt") | 8284962 | 8284970 | 8284989 | |
EINGANG | ||||
Netznennspannung | UNetz | 1 × AC 200 – 240 V | ||
Netznennfrequenz | fNetz | 50 / 60 Hz ± 5 % | ||
Netznennstrom (bei UNetz = 1 × AC 230 V) | INetz | AC 13.4 A | AC 16.7 A | AC 19.7 A |
INetz 125 | AC 16.8 A | AC 20.7 A | AC 24.3 A | |
AUSGANG | ||||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | ||
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 5.7 A | AC 7.3 A | AC 8.6 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 7.1 A | AC 9.1 A | AC 10.8 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 2.3 kVA | 3.0 kVA | 3.5 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 2.9 kVA | 3.7 kVA | 4.3 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | ||
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 27 Ω | ||
ALLGEMEIN | ||||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 70 W | 90 W | 105 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 90 W | 110 W | 132 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Natürliche Konvektion | Fremdlüftung/18 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | |||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.5 Nm | ||
Abmessungen | B × H × T | 80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm | ||
Masse | m | 2.2 kg | ||