MOVITRAC B Elektronikdaten
Funktion | Klemme | Bezeichnung | Default | Daten |
|---|---|---|---|---|
Sollwerteingang (Differenzeingang) | X10:1 | REF1 | +10 V, Imax = 3 mA | |
X10:2 | AI11 (+) | 0 – 10 V (Ri > 200 kΩ) 0 – 20 mA/4 – 20 mA (Ri = 250 Ω), Auflösung 10 Bit, Abtastzyklus 1 ms, Genauigkeit ±100 mV, 200 μA | ||
X10:3 | AI12 (–) | |||
X10:4 | GND | GND = Bezugspotenzial für Binär- und Analogsignale, PE-Potenzial, spannungsfest bis 30V | ||
Digitaleingänge | X12:1 | DI00 | Fehler-Reset | Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, Abtastzyklus 5 ms, SPS-kompatibel Signalpegel nach EN 61131-2 Typ1 oder Typ3:
|
X12:2X12:2/DI01 fest belegt mit Rechts/Halt. | DI01 | Rechts/Halt | ||
X12:3 | DI02 | Links/Halt | ||
X12:4 | DI03 | Freigabe/Stopp | ||
X12:5 | DI04 | n11/n21 | ||
X12.6 | DI05TF | n12/n22 | ||
Versorgungsspannung für TF | X12:7 | VOTF | Spezielle Charakteristik für TF nach DIN EN 60947-8/Auslösewert 3 kΩ | |
Hilfsspannungsausgang/externe SpannungsversorgungDer Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer mit externer Spannung versorgt werden. | X12:8 | 24VIO | Hilfsspannungs-Ausgang: U = DC 24 V, Strombelastbarkeit Imax = 50 mA Externe Spannungsversorgung: U = DC 24 V –15 %/+20 % gemäß EN 61131-2 Siehe Kapitel Projektierung/externe Spannungsversorgung DC 24 V | |
Bezugsklemme | X12:9 | GND | Bezugspotenzial für Binär- und Analogsignale, PE-Potenzial | |
Digitalausgänge | X13:1 | GND | Bremse auf Betriebsbereit | SPS-kompatibel, Ansprechzeit 5 ms, Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA, kurzschlussfest, einspeisefest bis 30 V GND = Bezugspotenzial für Binär- und Analogsignale, PE-Potenzial |
X13:2 | DO02 | |||
X13:3 | DO03 | |||
X13:4 | GND | |||
Relaisausgang | X13:5 | DO01-C | Gemeinsamer Relaiskontakt Belastbarkeit: Umax = 30 V, Imax = 800 mA | |
X13:6 | DO01-NO | Schließer Belastbarkeit: Umax = 30 V, Imax = 800 mA | ||
X13:7 | DO01-NC | Öffner Belastbarkeit: Umax = 30 V, Imax = 800 mA | ||
Sicherheitskontakt | Siehe Kapitel MOVITRAC® B Elektronikdaten für funktionale Sicherheit. | |||
Klemmen-Reaktionszeiten | Digitale Ein- und Ausgangsklemmen werden alle 5 ms aktualisiert | |||
Maximaler Kabelquerschnitt | 1.5 mm2 ohne Aderendhülsen 1.0 mm2 mit Aderendhülsen | |||
Abisolationslänge | X10/X12/X13: 5 mm FSC11B/12B/FIO11B/21B/FSE24B: 7 mm | |||
Anziehdrehmoment | X10/X12/X13: 0.25 Nm FSC11B/12B/FIO11B/21B/FSE24B: 0.22 – 0.25 Nm | |||