MOVITRAC B Elektronikdaten für funktionale Sicherheit

Sicherheitseingang X17 für Geräte mit eingebaute funktionale Sicherheit:

Klemme

Bezeichnung

X17:1

GND: Bezugspotenzial für X17:2

X17:2

VO24: UOUT = DC 24 V, nur zur Versorgung von X17:4 desselben Geräts, nicht erlaubt zur Versorgung weiterer Geräte

X17:3

SOV24: Bezugspotenzial für DC +24-V-Eingang "STO" ­(Sicherheitskontakt)

X17:4

SVI24: DC +24-V-Eingang "STO" (Sicherheitskontakt)

zulässiger Kabelquerschnitt

1 Ader pro Klemme: 0.75 – 1.5 mm2

2 Adern pro Klemme: 0.75 – 1.0 mm2

Anziehdrehmoment

  • Min.  0.22 Nm
  • Max. 0.25 Nm

Baugröße

Eingangskapazität

Min.

Typ.

Max.

Sicherheitsgerichtete ­24‑V‑Spannungsversorgung

–

–

DC 19.2 V

DC 24 V

DC 30 V

Leistungsaufnahme X17:4

0S/0L

27 µF

–

–

3 W

1

270 µF

5 W

2/2S

270 µF

6 W

3

270 µF

7.5 W

4

270 µF

8 W

5

270 µF

10 W

Zeitdauer von dem ­Abschalten der sicherheitsgerichteten 24‑V‑Spannungsversorgung an MOVITRAC® B bis zur Abschaltung der Impulsmaster an der Endstufe tabschalt

0

–

–

–

20 ms

1 – 5

–

–

–

100 ms

Zeitdauer für Wiederanlauf

200 ms