DC‑24‑V‑Leistungsbedarf für Stützbetrieb 24 V
Baugröße | Leistungsbedarf GrundgerätInklusive FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Berücksichtigen Sie die Belastung der Digitalausgänge zusätzlich mit 2.4 W pro 100 mA. | DBG60B | FIO11B | FeldbusoptionFeldbusoptionen sind: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ... | DHP11BDiese Optionen müssen immer zusätzlich extern versorgt werden. | DHE21B / 41BDiese Optionen müssen IMMER zusätzlich extern versorgt werden. | FSE24B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 MC07B..-00 | 5 W | 1 W | 2 W | 3.4 W | 4.5 W | 8.5 W | 1.2 W |
0 MC07B..-S0 | 12 W | ||||||
1, 2S, 2 | 17 W | ||||||
3 | 23 W | ||||||
4, 5 | 25 W |