AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 4/ 37/ 45 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0370-503-4-00 | 0450-503-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285314 | 8285322 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 65.7 A | AC 80.1 A |
INetz 125 | AC 81.9 A | AC 100.1 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 37 kW | 45 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 45 kW | 55 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 73 A | AC 89 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 91.3 A | AC 111.3 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 50.6 kVA | 61.7 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 63.2 kVA | 77.1 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 6 Ω | |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 1200 W | 1400 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 1450 W | 1820 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/180 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 70 mm2 | |
14 Nm | |||
Abmessungen | B × H × T | 280 mm × 522 mm × 250 mm | |
Masse | m |
| |