AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 3/ 15/ 22/ 30 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0150-503-4-00 | 0220-503-4-00 | 0300-503-4-00 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285284 | 8285292 | 8285306 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | ||||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | ||
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | ||
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 28.8 A | AC 41.4 A | AC 54.0 A |
INetz 125 | AC 36.0 A | AC 51.7 A | AC 67.5 A | |
AUSGANG | ||||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | ||
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 32 A | AC 46 A | AC 60 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 40 A | AC 57.5 A | AC 75 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 22.2 kVA | 31.9 kVA | 41.6 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 27.7 kVA | 39.8 kVA | 52.0 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | ||
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 15 Ω | 12 Ω | |
ALLGEMEIN | ||||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 550 W | 750 W | 950 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 690 W | 940 W | 1250 W |
Kühlungsart / Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/180 m3/h | |||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | |||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | Statusfelder 2 und 5 des Leistungsteil-Typenschilds weisen keine Einträge auf: 25 mm2 Statusfelder 2 und 5 des Leistungsteil-Typenschilds weisen Einträge auf: Bolzen M6 mit Mutter, max. 25 mm2, Presskabelschuh DIN 46235 | ||
3.5 Nm | ||||
Abmessungen | B × H × T | 200 mm × 465 mm × 251 mm | ||
Masse | m |
| ||