AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 2/ 11 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0110-5A3-4-00 | |
|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285276 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | ||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 21.6 A |
INetz 125 | AC 27.0 A | |
AUSGANG | ||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 11 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 15 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 24 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 30 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 16.6 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 20.8 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 22 Ω |
ALLGEMEIN | ||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 400 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 500 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/80 m3/h | |
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | |
Geräteklemmen-Querschnitt / Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm 6 mm2/1.5 Nm |
Abmessungen | B × H × T | 130 mm × 335 mm × 229 mm |
Masse | m |
|