AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 2S/ 5.5/ 7.5 kW
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0055-5A3-4-00 | 0075-5A3-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer ("Sicherer Halt" integriert) | 8285241 | 8285268 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 11.3 A | AC 14.4 A |
INetz 125 | AC 14.1 A | AC 18.0 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 5.5 kW | 7.5 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 7.5 kW | 11 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 12.5 A | AC 16 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 15.6 A | AC 20 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 10.8 kVA | 13.9 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz
| |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 47 Ω | |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 180 W | 230 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 220 W | 280 W |
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Fremdlüftung/80 m3/h | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm | |
Abmessungen | B × H × T | 105 mm × 335 mm × 238 mm | |
Masse | m |
| |