AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 0L/ 2.2/ 3.0/ 4.0 kW
Alle Maße sind in mm.
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0022-5A3-4-x0 | 0030-5A3-4-x0 | 0040-5A3-4-x0 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer Standardgerät (-00) Sachnummer "Sicherer Halt" (-S0Der Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer von einem externen DC-24-V-Netzgerät versorgt werden. | 8285217 8289999 | 8285225 8290008 | 8285233 8290016 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | ||||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | ||
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | ||
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 5.0 A | AC 6.3 A | AC 8.6 A |
INetz 125 | AC 6.2 A | AC 7.9 A | AC 10.7 A | |
AUSGANG | ||||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | ||
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 5.5 A | AC 7.0 A | AC 9.5 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 6.9 A | AC 8.8 A | AC 11.9 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 3.8 kVA | 4.8 kVA | 6.6 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 4.8 kVA | 6.1 kVA | 8.2 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | ||
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 68 Ω | ||
ALLGEMEIN | ||||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 80 W | 95 W | 125 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 95 W | 120 W | 180 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Natürliche Konvektion | Fremdlüftung/ 18 m3/h | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mind. 60 Sekunden | |||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm | ||
Abmessungen | B × H × T | 80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm | ||
Masse | m |
| ||