AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 0S/ 0.55/ 0.75/ 1.1/ 1.5 kW
Alle Maße sind in mm.
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0005-5A3-4-x0 | 0008-5A3-4-x0 | 0011-5A3-4-x0 | 0015-5A3-4-x0 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer Standardgerät (-00) Sachnummer "Sicherer Halt" (-S0Der Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer von einem externen DC-24-V-Netzgerät versorgt werden. | 8285179 8289956 | 8285187 8289964 | 8285195 8289972 | 8285209 8289980 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | |||||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | |||
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |||
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 1.8 A | AC 2.2 A | AC 2.8 A | AC 3.6 A |
INetz 125 | AC 2.3 A | AC 2.6 A | AC 3.5 A | AC 4.5 A | |
AUSGANG | |||||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |||
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 2.0 A | AC 2.4 A | AC 3.1 A | AC 4.0 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 2.5 A | AC 3.0 A | AC 3.9 A | AC 5.0 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.1 kVA | 2.8 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 1.7 kVA | 2.1 kVA | 2.7 kVA | 3.5 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |||
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4-Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 68 Ω | |||
ALLGEMEIN | |||||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 40 W | 45 W | 50 W | 60 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 45 W | 50 W | 60 W | 75 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Natürliche Konvektion | Fremdlüftung/12 m3/h | |||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm | |||
Abmessungen | B × H × T | 80 mm × 185 mm × 163.5 mm | |||
Masse | m | 1.5 kg | |||