AC 400/500 V/ 3-phasig/ Baugröße 0XS/ 0.25/ 0.37 kW
Alle Maße sind in mm.
|
MOVITRAC® MC07B (3-phasiges Netz) | 0003-5A3-4-00 | 0004-5A3-4-00 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer (ohne "Sicherer Halt") | 8285152 | 8285160 | |
EINGANGBei U Netz = 3 × 500 V müssen die Netz- und Ausgangsströme im Vergleich zu den Nennangaben um 20 % reduziert werden. | |||
Netznennspannung | UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | |
Netznennfrequenz | fNetz | 50/60 Hz ± 5 % | |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 0.9 A | AC 1.4 A |
INetz 125 | AC 1.1 A | AC 1.8 A | |
AUSGANG | |||
Ausgangsspannung | UA | 3 × 0 – UNetz | |
Empfohlene Motorleistung 100 % Betrieb | PMot | 0.25 kW | 0.37 kW |
Empfohlene Motorleistung 125 % Betrieb | PMot 125 | 0.37 kW | 0.55 kW |
Ausgangs-Nennstrom 100 % Betrieb | IN | AC 1.0 A | AC 1.6 A |
Ausgangs-Nennstrom 125 % Betrieb | IN 125 | AC 1.3 A | AC 2.0 A |
Ausgangs-Scheinleistung 100 % Betrieb | SN | 0.7 kVA | 1.1 kVA |
Ausgangs-Scheinleistung 125 % Betrieb | SN 125 | 0.9 kVA | 1.4 kVA |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | 599 Hz | |
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert (4‑Quadranten-Betrieb) | RBW_min | 68 Ω | |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung 100 % Betrieb | PV | 30 W | 35 W |
Verlustleistung 125 % Betrieb | PV 125 | 35 W | 40 W |
Kühlungsart/Kühlluftbedarf | Natürliche Konvektion/ – | ||
Strombegrenzung | 150 % IN für mindestens 60 Sekunden | ||
Geräteklemmen-Querschnitt/Anziehdrehmoment | Klemmen | 4 mm2/0.6 Nm | |
Abmessungen | B × H × T | 54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm | |
Masse | m | 1.3 kg | |