Allgemeine technische Daten

Die folgenden technischen Daten sind für alle Frequenzumrichter MOVITRAC® B ­unabhängig von Baugröße und Leistung gültig.

MOVITRAC® B

Alle Baugrößen

Störfestigkeit

Erfüllt EN 61800-3

Störaussendung bei EMV-gerechter Installation

(Netzseitig)

Gemäß GrenzwertklasseZur Einhaltung der EMV-Grenzwertklasse ist eine vorschriftsmäßige elektrische Installation notwendig. Bitte beachten Sie die Installationshinweise.

  • Baugröße 0 – 2: C2 ohne weitere Maßnahmen
  • Baugröße 0 – 5: C1 mit entsprechenden Filtern / Klappferriten

C1/C2 nach EN 61800-3

Ableitstrom

> 3.5 mA

Umgebungstemperatur ϑA

(bis 60 °C mit Stromreduktion)

  • 230 V, 0.25 – 2.2 kW / 400/500 V, 0.25 – 4.0 kW
  • Mit Überlastfähigkeit (max. 150 % IN für 60 s):
  • ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: –10 °C bis +40 °C
  • Ohne Überlastfähigkeit:
  • ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: –10 °C bis +50 °C
  • ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: –10 °C bis +40 °C
  • ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: –10 °C bis +40 °C

 

  • 3 × 230 V, 3.7 – 30 kW / 400/500 V, 5.5 – 75 kW
  • Mit Überlastfähigkeit (max. 150 % IN für 60 s):
  • ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C bis +40 °C
  • Ohne Überlastfähigkeit:
  • ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C bis +50 °C
  • ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: 0 °C bis +40 °C
  • ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: 0 °C bis +40 °C

 

  • Montageplatte bei "Cold Plate" < 70 °C

Derating Umgebungs­temperatur (Stromreduktion)

2,5 % IN pro K bei 40 °C bis 50 °C

3 % IN pro K bei 50 °C bis 60 °C

Klimaklasse

EN 60721-3-3, Klasse 3K3

Lagertemperatur

Transporttemperatur

–25 °C bis +75 °C

–25 °C bis +75 °C

Kühlungsart

Selbstgekühlt: 230 V: ≤ 0.75 kW

400/500 V: ≤ 1.1 kW

Fremdgekühlt: 230 V: ≥ 1.1 kW

400/500 V: ≥ 1.5 kW

(temperaturgeregelter Lüfter, Ansprechschwelle 45 °C)

Schutzart EN 60529 (NEMA 1)

Baugröße 0 – 2: IP20

 

Baugröße 3:

Statusfelder 2 und 5 des Leistungsteil-Typenschilds weisen keine Einträge auf:

  • IP10 ohne Berührungsschutz
  • IP20 mit Berührungsschutz

Statusfelder 2 und 5 des Leistungsteil-Typenschilds weisen Einträge auf:

  • IP20 (Leistungsanschlüsse) mit angeschlossenem Kabel und montiertem Schrumpfschlauch (kein Lieferumfang), oder mit den mitgelieferten Schutzkappen

Baugröße 4 – 5 Leistungsanschlüsse:

  • IP00
  • Mit montierter mitgelieferter Plexiglasabdeckung und montiertem Schrumpfschlauch (nicht mitgeliefert): IP10

Betriebsart

Dauerbetrieb

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Netzspannungs-Toleranz

EN 50160: ±10 %

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Schutz gegen mechanischaktive Stoffe

EN60721-3-3, 3S1

Schutz gegen chemischaktive Stoffe

EN60721-3-3, 3C2

Aufstellhöhe

Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen.

Bei h ≥ 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis max. 4000 m:
    • IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • Von 2000 m bis max. 4000 m:
    • Die sichere Trennung von Leistungs- und Elektronikanschlüssen ist ab 2000 m nicht mehr gewährleistet. Es sind dafür externe Maßnahmen erforderlich (IEC 60664‑1 / EN 61800-5-1)
    • Es muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.

Bemaßung

Nach DIN ISO 276-v

Baugröße 0:

Einschränkungen für Dauerbetrieb mit 125 % IN

  • Maximale Umgebungstemperatur ϑA: 40 °C
  • Keine Hutschienenmontage/Unterbauwiderstand
  • Bei 1 × 230 V: Netzdrossel ND.. vorsehen