设置操作模式“Profile Position” (pp)

该操作模式可用于进行相对或绝对定位。该位置曲线由变频器的曲线生成器进行计算。

速度的单位为inc s-1,加速度和减速度的单位为inc s-2。

下列示例显示了值的换算:

规格

数值

速度

1800 min-1

30 s-1

1966080 inc s-1

减速度/加速度

2 s

15 s-2

983040 inc s-2

下表显示了操作模式所需或所推荐的CiA402对象。对象不一定必须位于循环PDO映像中。

注意循环PDO映像中8个条目的最大数量(参见调整PDO映像)。

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Positioning option code

 

Target position

Position actual value

Profile Velocity

Velocity actual value

Profile Acceleration

Profile Deceleration

Following error actual value (recommended)

Following error window

 

Following error timeout

请按以下步骤进行操作:

  • 您已成功将电机投入运行。
  • 您已通过网络扫描或离线方式将变频器从设备目录接入TwinCAT项目中,将其与运动轴链接(参见运动轴:接入变频器),并将相应的过程数据对象应用到PDO映像中(调整PDO映像)。
  • 您已使驱动装置已寻参。如已成功执行寻参 (homing),则会在状态字(过程数据对象“Status word”(状态字))中报告“Homing attained”(已归位)位。
  1. 如要手动调整PDO接口,应设置所需的过程数据对象。
    • 前两个区域中的过程数据对象构成了PDO接口的最低配置。速度、加速度和减速度的配置文件值可以在运行期间进行更改。
  2. 如要使用预定义模块“Switching modes of operation (pp+pv)”(切换操作模式 (pp+pv)),则在“Slots”(插槽)标签卡中选择功能固定的模块(参见运动轴:接入变频器)。
  3. 该操作模式通常在没有运动轴的情况下使用。直接通过PDO接口设置配置文件值。
  4. 在过程数据对象“Modes of operation”(操作模式)中设置pp。为此,请在编辑器窗口中输入值“1”。
    • 在过程数据对象“Modes of operation display”(操作模式显示)中报告值“1”。
    • 变频器的显示元件显示值“24”。
    • 如已成功执行定位,则会在状态字(过程数据对象“Status word”(状态字))中报告“Targed reached”(已达到目标)位。
  5. 如要应用新位置,需要控制字(过程数据对象“Control word”(控制字))位4处的上升沿。
  6. [1]

    实际速度

    [2]

    目标位置设定值

    [3]

    控制字:新设定值(位4)

    [4]

    控制字:设定值应用(位12)

    [5]

    状态字:已达到目标位置(位10)

  7. 通过过程数据对象“Position option code”(位置选项代码)设置定位类型。仅当相应分配控制字的控制位5和6时,此设置才激活。

位6

位5

定义

0

0

标准定位

与线性轴的定位类似。当达到定位限制“Min position range limit”(最小位置范围限制)(对象0x607B:2)和“Max position range limit”(最大位置范围限制)(对象0x607B:1)时,设定值会自动调整为限制的另一侧。定位既可以是相对的,也可以是绝对的。超出模数极限值的定位只能通过该位组合来实现。

0

1

仅沿负运动方向定位

如果设定位置大于实际位置,驱动装置将越过“Min position limit”(最小位置限制)(对象0x607B:1)到达设定位置。

1

0

仅沿正运动方向定位

如果设定位置小于实际位置,驱动装置将越过“Max position limit”(最大位置限制)(对象0x607B:2)到达设定位置。

1

1

在到达设定位置的最短路径上定位

确定驱动装置的旋转方向,使得在定位时,实际位置与当前设定位置之间的路径最短。

提示:如果在360°系统中实际位置与设定位置之间的距离为180°,则驱动装置将沿正方向移动。

  1. 为此,在过程数据对象“Position option code”(位置选项代码)的编辑器窗口中输入以下值。

Position option code

数值

标准定位

0

仅在负方向

64

仅在正方向

128

最短路径

192