调整PDO映像

可以将最多8个对象(每个对象的字长为32位)插入变频器过程数据对象 (PDO) 的映像中。因此,除了各个操作模式所需的对象外,还可以将制造商特定的过程值插入到PDO映像中。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在项目管理的 [I/O] > [Devices](设备)区域中,双击EtherCAT®从站并选择“Process data”(过程数据)标签卡。
  2. 根据是要添加输出对象还是输入对象,标记PDO映像输出或输入。
  3. 用鼠标右键打开过程数据对象的上下文菜单(“PDO Content”(PDO内容)字段)并插入所需的对象:
    • 选择菜单命令 [Edit](编辑),从对象字典中插入一个预定义的对象。
    • 通过输入相应的“Index”(索引)和“Subindex”(子索引),选择菜单命令 [Insert](插入)以插入制造商特定的过程值。对象的名称可以自由分配。例如,对于SEW‑EURODRIVE 变频器,可以在PDO映像中插入以下具有32位字长的过程值:

过程值

名称

索引

子索引

直流侧电压

直流侧电压

8364

160

形成扭矩的绝对电流

OutputCurrent

8364

118

提示

对于双轴模块,您可以通过索引偏移0x1000 (4096 dec) 访问模块的第二个轴。