Ajustar imagem PDO
Até 8 objetos, cada um com um comprimento de palavra de 32 bits, podem ser inseridos na imagem dos objetos de dados de processo (PDO) do conversor. Além dos objetos necessários para os respectivos modos de operação, também é possível inserir valores de processo específicos do fabricante na imagem PDO.
Proceda da seguinte forma:
- Você integrou o conversor ao projeto TwinCAT por varredura de rede ou off-line a partir do catálogo de unidades (ver Integração do conversor em uma rede EtherCAT®).
- Na área de gerenciamento de projetos, no campo [I/O] > [Devices] (Unidades), clicar duas vezes no escravo EtherCAT® e selecionar a aba "Process data" (Dados do processo).
- Dependendo se objetos de saída ou objetos de entrada devem ser adicionados, marcar a imagem PDO Outputs (Saídas) ou Inputs (Entradas).
- Clicar com a tecla direita do mouse para abrir o menu de contexto dos objetos de dados de processo (campo "PDO Content" [Conteúdo PDO]) e inserir o objeto desejado:
- Selecionar o comando de menu [Edit] (Editar) para inserir um objeto predefinido do dicionário de objetos.
- Selecionar o comando de menu [Insert] (Inserir) para inserir um valor de processo específico do fabricante, inserindo o "Índice" e o "Subíndice" correspondentes. O nome do objeto pode ser atribuído livremente. Por exemplo, os seguintes valores de processo com um comprimento de palavra de 32 bits podem ser inseridos na imagem PDO para o conversor da SEW‑EURODRIVE:


Valor do processo | Nome | Índice | Subíndice |
|---|---|---|---|
Tensão do circuito intermediário | Tensão do circuito intermediário | 8364 | 160 |
Corrente absoluta de formação de torque | OutputCurrent | 8364 | 118 |
INFORMAÇÃO