Adaptar imagen PDO

En la imagen de los objetos de datos de proceso (PDO) del variador se pueden añadir hasta 8 objetos con anchura de palabra de 32 bits cada uno. Esto posibilita añadir en la imagen PDO, aparte de los objetos necesarios para los respectivos modes of operation, también valores de proceso específicos del fabricante.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Haga doble clic en la gestión de proyecto en el área [I/O] > [Devices] en el esclavo EtherCAT® y seleccione la pestaña "Process data".
  2. Dependiendo de si se deben añadir objetos de salida u objetos de entrada, marque la imagen PDO Outputs o Inputs respectivamente.
  3. Abra con el botón derecho del ratón el menú contextual de los objetos de datos de proceso (campo "PDO Content") y añada el objeto deseado:
    • Seleccione la opción de menú [Edit] para añadir un objeto predefinido del object dictionary.
    • Seleccione la opción de menú [Insert] para añadir un valor específico del fabricante mediante la introducción del correspondiente "Índice" y "Subíndice". El nombre del objeto se puede asignar libremente. Por ejemplo, para el variador de SEW‑EURODRIVE se pueden añadir los siguientes valores de proceso con anchura de palabra de 32 bits en la imagen PDO:

Valor de proceso

Nombre

Índice

Subíndice

Tensión del circuito intermedio

Tensión del circuito intermedio

8364

160

Corriente absoluta generadora de par

OutputCurrent

8364

118

AVISO

En el caso de un módulo de eje doble, puede acceder al segundo eje del módulo mediante un offset de índice de 0x1000 (4096 dec).