Motion Axis: Vinculación de módulo de eje doble

El segundo eje de un MOVIDRIVE® modular módulo de eje doble MDD.. con perfil de unidad CiA402 debe crearse y vincularse manualmente en la configuración I/O. El eje CiA402 puede vincularse adicionalmente y de modo directo con un eje Motion.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Cree un nuevo eje Motion. Abra en la gestión de proyecto en el área "MOTION" con el botón derecho del ratón el menú contextual de la entrada "Axis" y seleccione la opción de menú [Add New Item].
  2. Haga doble clic en el nuevo eje Motion (aquí: Axis 2) y seleccione la pestaña "Settings". Haga clic en el botón [Link to I/O].
  3. Seleccione el segundo eje creado manualmente del módulo de eje doble y vincule este con el eje Motion.