运动轴:接入变频器
带设备配置文件CiA402的变频器接入EtherCAT®网络的操作步骤与带设备配置文件SBusPLUS的变频器相同。CiA402轴也可以直接链接到运动轴。
请按以下步骤进行操作:
- 您已通过网络扫描检测到带设备配置文件CiA402的变频器或在TwinCAT项目的设备目录中将其标记为离线(参见将变频器接入EtherCAT®网络)。
- 将变频器应用于I/O配置。
- 确认有关变频器是否应直接链接到运动轴上的查询。
- 在项目管理的“MOTION”(运动)区域中创建带有已链接运动轴的运动任务。
- “I/O”区域也会显示已链接的运动轴。
- 必要时,使用功能固定的模块。为此,在项目管理的 [I/O] > [Devices](设备)区域中,双击所需的EtherCAT®从站并选择“Slots”(插槽)标签卡。从列表中应用所需的模块:



- csp
- csv
- Switching modes of operation pp/pv(默认设置)