设置操作模式“Cyclic Synchronous Torque” (cst)

驱动装置可提供指定的扭矩。由此产生的运动取决于现有的外部条件,例如反作用力矩或总惯性。如果外部负载持续低于驱动装置的当前扭矩,驱动装置将加速至电机的内部最大转速。因此,应对主站进行特定于应用的速度监控。

下表显示了操作模式所需或所推荐的CiA402对象。并非所有对象都必须位于循环PDO映像中。

注意循环PDO映像中8个条目的最大数量(参见调整PDO映像)。

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Target torque

Torque actual value

Torque offset

Position actual value

Interpolation time period

Velocity actual value

请按以下步骤进行操作:

  • 您已成功将电机投入运行。
  • 您已通过网络扫描或离线方式将变频器从设备目录接入TwinCAT项目中,将其与运动轴链接(参见运动轴:接入变频器),并将相应的过程数据对象应用到PDO映像中(调整PDO映像)。
  1. 设置距离 (mm)、角度 (°)、时间 (s) 等的参考单位。
  2. 设置所需要的用户单位。注意减速器传动比以及电机转数仍符合CiA402标准(216增量/转)。
  3. 设置运动动态。为此,输入最大速度和上升/下降斜坡。
  4. 在过程数据对象“Modes of operation”(操作模式)中设置cst。为此,请在编辑器窗口中输入值“10”。
    • 在过程数据对象“Modes of operation display”(操作模式显示)中报告值“10”。
    • 变频器的显示元件显示值“17”。
  5. 在过程数据对象“Target torque”(目标扭矩)中设置扭矩设定值。以0.1 %电机设定扭矩指定额定扭矩。