设置操作模式“Cyclic Synchronous Velocity” (csv)
该操作模式用于进行定位和转速控制。在此过程中,PLC的配置文件生成器将计算位置配置文件,并将速度设定值以循环(节拍同步)方式发送至变频器。
由于驱动装置处于转速模式,因此必须计算主站上的当前位置偏差。请注意,由于内插,驱动装置报告的“Position actual value”(位置实际值)在技术上属于较早的设定值周期。为了正确计算当前位置偏差,必须进行延迟补偿。延迟通常在3到4个设定值周期之间。实际上,已基本能够确定3.5个设定值周期是最为准确的近似值。

下表显示了操作模式所需或所推荐的CiA402对象。并非所有对象都必须位于循环PDO映像中。
注意循环PDO映像中8个条目的最大数量(参见调整PDO映像)。
Control | Feedback | ||
|---|---|---|---|
Mode of operation | Mode of operation display | ||
Controlword | Statusword | ||
Target velocity | Position actual value | ||
Interpolation time period |
| ||
请按以下步骤进行操作:
- 设置距离 (mm)、角度 (°)、时间 (s) 等的参考单位。
- 设置所需要的用户单位。注意减速器传动比以及电机转数仍符合CiA402标准(216增量/转)。
- 定义运动轴的编码器和驱动装置设置。为此,打开相应配置页面上的“Parameter”(参数)标签卡并设置以下值:
- 在过程数据对象“Modes of operation”(操作模式)中设置csv。为此,请在编辑器窗口中输入值“9”。
- 设置运动动态。为此,输入最大速度和上升/下降斜坡。
- 在过程数据对象“Modes of operation display”(操作模式显示)中报告值“9”。
- 变频器的显示元件显示值“15”。