设置操作模式“Cyclic Synchronous Position” (csp)
该操作模式用于进行位置控制。在此过程中,PLC的配置文件生成器将计算位置配置文件,并将位置设定值以循环(节拍同步)方式发送至变频器。变频器应遵循这些设定值。
下表显示了操作模式所需或所推荐的CiA402对象。并非所有对象都必须位于循环PDO映像中。
注意循环PDO映像中8个条目的最大数量(参见调整PDO映像)。
Control | Feedback | ||
|---|---|---|---|
Mode of operation | Mode of operation display | ||
Controlword | Statusword | ||
Target position | Position actual value | ||
Interpolation time period | Following error actual value (recommended) | ||
请按以下步骤进行操作:
- 设置距离 (mm)、角度 (°)、时间 (s) 等的参考单位。
- 设置所需要的用户单位。注意减速器传动比以及电机转数仍符合CiA402标准(216增量/转)。
- 设置运动动态。为此,输入最大速度和上升/下降斜坡。
- 在过程数据对象“Modes of operation”(操作模式)中设置csp。为此,请在编辑器窗口中输入值“8”。
- 在过程数据对象“Modes of operation display”(操作模式显示)中报告值“8”。
- 数值“16”显示在变频器的显示单元上。