Mode of Operation "Cyclic Synchronous Position" (csp) einstellen

Dieser mode of operation wird für die Lageregelung eingesetzt. Dabei wird durch den Profilgenerator der SPS ein Positionsprofil berechnet und die Positions-Sollwerte zyklisch (taktsynchron) an den Umrichter gesendet. Der Umrichter soll diesen Sollwerten folgen.

Die folgende Tabelle zeigt die CiA402-Objekte, die für den mode of operation erforderlich sind oder empfohlen werden. Nicht alle Objekte müssen im zyklischen PDO-Abbild liegen.

Beachten Sie die maximale Anzahl von 8 Einträgen im zyklischen PDO-Abbild (siehe PDO-Abbild anpassen).

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Target position

Position actual value

Interpolation time period

Following error actual value (recommended)

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie haben den Motor erfolgreich in Betrieb genommen.
  • Sie haben den Umrichter durch Netzwerk-Scan oder offline aus dem Gerätekatalog in das TwinCAT-Projekt eingebunden, mit einer Motion-Achse verknüpft (siehe Motion Axis: Umrichter einbinden) und das entsprechende Prozessdatenobjekt in das PDO-Abbild übernommen (siehe PDO-Abbild anpassen).
  1. Stellen Sie die Bezugseinheiten für die Entfernung (mm), Winkel (°), Zeit (s) usw. ein.
  2. Stellen Sie die gewünschten Anwendereinheiten ein. Achten Sie dabei auf die Getriebeübersetzung und, dass die Motorumdrehung CiA402‑konform (216 Inkremente/Umdrehung) bleibt.
  3. Stellen Sie den Bewegungsdynamik ein. Geben Sie dazu die Maximalgeschwindigkeit und die Rampen auf/ab an.
  4. Stellen Sie im Prozessdatenobjekt "Modes of operation" csp ein. Tragen Sie dazu den Wert "8" im Editorfenster ein.
    • Im Prozessdatenobjekt "Modes of operation display" wird der Wert "8" zurückgemeldet.
    • Auf das Anzeige-Element des Umrichters wird der Wert "16" angezeigt.