Ajustar o modo de operação "Cyclic Synchronous Position" (csp)

Este modo de operação é usado para controle de posicionamento. Um perfil de posição é calculado pelo gerador de perfil do CLP e os valores nominais de posição são enviados ciclicamente (sincronicamente) para o conversor. O conversor deve seguir esses valores nominais.

A tabela a seguir mostra os objetos CiA402 necessários ou recomendados para o modo de operação. Nem todos os objetos precisam estar na imagem PDO cíclica.

Observar o número máximo de 8 entradas na imagem PDO cíclica (consultar Ajustar imagem PDO).

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Target position

Position actual value

Interpolation time period

Following error actual value (recommended)

Proceda da seguinte forma:

  • Você colocou o motor em operação com sucesso.
  • Você integrou o conversor no projeto TwinCAT por meio de uma varredura de rede ou off-line a partir do catálogo de unidades, vinculou-o a um eixo de movimento (ver Motion Axis: integrar conversor) e transferiu o objeto de dados de processo correspondente para a imagem PDO (ver Ajustar imagem PDO).
  1. Definir as unidades de referência para distância (mm), ângulo (°), tempo (s) etc.
  2. Definir as unidades do usuário desejadas. Observar a relação do redutor e que a rotação do motor permaneça compatível com CiA402 (216 incrementos/revolução).
  3. Definir a dinâmica do movimento. Para isso, inserir a velocidade máxima e as rampas de subida/descida.
  4. Ajustar csp no objeto de dados de processo "Modes of operation" (Modos de operação). Para isso, inserir o valor "8" na janela do editor.
    • O valor "8" é reportado no objeto de dados de processo "Modes of operation display" (Indicação dos modos de operação).
    • O valor "16" é exibido no elemento de indicação do conversor.