Ajustar Mode of Operation "Profile Velocity" (pv)

Con este mode of operation es posible una regulación de velocidad sencilla.

La velocidad se indica en inc s-1, la aceleración y la deceleración se indican en inc s-2.

La imagen siguiente muestra una conversión de los valores:

Magnitud

Valor

Velocidad

1800 min-1

30 s-1

1966080 inc s-1

Deceleración/aceleración

2 s

15 s-2

983040 inc s-2

La siguiente tabla muestra los objetos CiA402 necesarios o recomendados para el mode of operation. No es obligatorio que los objetos estén en la imagen cíclica PDO.

Tenga en cuenta el número máximo de 8 entradas en la imagen PDO cíclica (véase Adaptar imagen PDO).

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Target velocity

Velocity actual value

Profile Acceleration

 

Profile Deceleration

 

Proceda como se indica a continuación:

  • Usted ha puesto en marcha exitosamente el motor.
  • Usted ha integrado el variador mediante escaneo de red u offline del catálogo de unidades en el proyecto TwinCAT, lo ha vinculado con un eje Motion (véase Motion Axis: Integración de variador) y ha aceptado el objeto de datos de proceso correspondiente en la imagen PDO (Adaptar imagen PDO).
  1. Si desea adaptar manualmente la interfaz PDO, ajuste los objetos de datos de proceso necesarios.
    • Los objetos de datos de proceso en las dos primeras áreas constituyen la configuración mínima de la interfaz PDO. Alternativamente, los valores para la aceleración y deceleración en el tercer área pueden ajustarse también de modo acíclico mediante servicios SDO (Service Data Object). Se pueden cambiar durante el funcionamiento los valores de perfil para velocidad, aceleración y deceleración.
  2. Si desea utilizar el módulo predefinido "Switching modes of operation (pp+pv)", seleccione el módulo funcionalmente fijo en la pestaña "Slots" (véase Motion Axis: Integración de variador).
  3. Por regla general, este mode of operation se utiliza sin eje Motion. Ajuste los valores de perfil directamente a través de la interfaz PDO.
  4. Ajuste en el objeto de datos de proceso "Modes of operation" pv. Introduzca para este fin el valor "3" en la ventana del editor.
    • En el objeto de datos de proceso "Modes of operation display" se señaliza el valor "3".
    • En el elemento de display del variador se muestra el valor "3".