Ajustar o modo de operação "Profile Velocity" (pv)

Com este modo de operação, é possível realizar um controle de rotação simples.

A velocidade está em inc s-1, a aceleração e a desaceleração estão em inc s-2.

O exemplo a seguir mostra uma conversão dos valores:

Tamanho

Valor

Velocidade

1800 min-1

30 s-1

1966080 inc s-1

Desaceleração/aceleração

2 s

15 s-2

983040 inc s-2

A tabela a seguir mostra os objetos CiA402 necessários ou recomendados para o modo de operação. Os objetos não precisam necessariamente estar na imagem PDO cíclica.

Observar o número máximo de 8 entradas na imagem PDO cíclica (consultar Ajustar imagem PDO).

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Target velocity

Velocity actual value

Profile Acceleration

 

Profile Deceleration

 

Proceda da seguinte forma:

  • Você colocou o motor em operação com sucesso.
  • Você integrou o conversor no projeto TwinCAT por meio de uma varredura de rede ou off-line a partir do catálogo de unidades, vinculou-o a um eixo de movimento (ver Motion Axis: integrar conversor) e transferiu o objeto de dados de processo correspondente para a imagem PDO (Ajustar imagem PDO).
  1. Se você deseja ajustar a interface PDO manualmente, defina os objetos de dados de processo necessários.
    • Os objetos de dados de processo nos dois primeiros campos formam a configuração mínima da interface PDO. Alternativamente, os valores de aceleração e desaceleração no terceiro campo também podem ser definidos de forma acíclica via serviços SDO (Service Data Object). Os valores de perfil para velocidade, aceleração e desaceleração podem ser alterados durante a operação.
  2. Se você deseja usar o módulo predefinido "Switching modes of operation (pp+pv)", selecione o módulo fixo funcional na aba "Slots" (ver Motion Axis: integrar conversor).
  3. Este modo de operação geralmente é usado sem eixo de movimento. Definir os valores do perfil diretamente através da interface PDO.
  4. Definir os "Modos de operação" pv no objeto de dados de processo. Para isso, inserir o valor "3" na janela do editor.
    • O valor "3" é reportado no objeto de dados de processo "Modes of operation display" (Indicação dos modos de operação).
    • O valor "3" é exibido no elemento de indicação do conversor.