Mode of Operation "Profile Velocity" (pv) einstellen

Mit dieser mode of operation ist eine einfache Geschwindigkeitsregelung möglich.

Die Geschwindigkeit wird in inc s-1, die Beschleunigung und Verzögerung werden in inc s-2 angegeben.

Das folgende Beispiel zeigt eine Umrechnung der Werte:

Größe

Wert

Geschwindigkeit

1800 min-1

30 s-1

1966080 inc s-1

Verzögerung/Beschleunigung

2 s

15 s-2

983040 inc s-2

Die folgende Tabelle zeigt die CiA402-Objekte, die für den mode of operation erforderlich sind oder empfohlen werden. Die Objekte müssen nicht gezwungenermaßen im zyklischen PDO-Abbild liegen.

Beachten Sie die maximale Anzahl von 8 Einträgen im zyklischen PDO-Abbild (siehe PDO-Abbild anpassen).

Control

Feedback

Mode of operation

Mode of operation display

Controlword

Statusword

Target velocity

Velocity actual value

Profile Acceleration

 

Profile Deceleration

 

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie haben den Motor erfolgreich in Betrieb genommen.
  • Sie haben den Umrichter durch Netzwerk-Scan oder offline aus dem Gerätekatalog in das TwinCAT-Projekt eingebunden, mit einer Motion-Achse verknüpft (siehe Motion Axis: Umrichter einbinden) und das entsprechende Prozessdatenobjekt in das PDO-Abbild übernommen (PDO-Abbild anpassen).
  1. Wenn Sie die PDO-Schnittstelle manuell anpassen möchten, stellen Sie die erforderlichen Prozessdatenobjekte ein.
    • Die Prozessdatenobjekte in den ersten beiden Bereichen bilden die Minimalkonfiguration der PDO-Schnittstelle. Die Werte für die Beschleunigung und Verzögerung im dritten Bereich können alternativ auch azyklisch über SDO-Dienste (Service Data Object) eingestellt werden. Die Profilwerte für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung können während des Betriebs geändert werden.
  2. Wenn Sie das vordefinierte Modul "Switching modes of operation (pp+pv)" verwenden möchten, wählen Sie das funktional feste Modul in der Registerkarte "Slots" (siehe Motion Axis: Umrichter einbinden).
  3. Diese mode of operation wird in der Regel ohne Motion-Achse verwendet. Stellen Sie die Profilwerte direkt über die PDO‑Schnittstelle ein.
  4. Stellen Sie im Prozessdatenobjekt "Modes of operation" pv ein. Tragen Sie dazu den Wert "3" im Editorfenster ein.
    • Im Prozessdatenobjekt "Modes of operation display" wird der Wert "3" zurückgemeldet.
    • Auf das Anzeige-Element des Umrichters wird den Wert "3" angezeigt.