Entradas dos cabos M25

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X1203_1

Preto

Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2).

X ou 2Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

-

X1203_2

Preto

Conexão 400 VCA

X ou 2Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

-

X2203_1

Preto

Conexão 400 VCA
Unidades de acionamentoO conector X2203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2203_2).

3

  • X2326_1
  • X2327_1

X2203_2

Preto

Conexão 400 VCA
Unidades de acionamento

3Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

  • X2326_2
  • X2327_2

X2326_1

Cinza/Verde

Conexão híbrida PAC (OUT)
Unidades de acionamento
Conexão 400 VCA
Tensão auxiliar 24 VCC e EthernetO conector X2326_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2326_2).

3

  • X2203_1
  • X2327_1

X2326_2

Cinza/Verde

Conexão híbrida PAC (OUT)
Unidades de acionamento
Conexão 400 VCA
Tensão auxiliar 24 VCC
e Ethernet

3Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

  • X2203_2
  • X2327_2

X2327_1

Preto/Verde

Conexão híbrida PA (OUT)
Unidades de acionamento
Conexão 400 VCA
Tensão auxiliar 24 VCCO conector X2327_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2327_2).

3

  • X2203_1
  • X2326_1

X2327_2

Preto/Verde

Conexão híbrida PA (OUT)
Unidades de acionamento
Conexão 400 VCA
Tensão auxiliar de 24 VCC

3Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

  • X2203_2
  • X2326_2