M25电缆进线

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X1203_1

黑色

AC 400 V接头插接头X1203_1也可以单独订购(即无插接头X1203_2)。

X或2仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。

-

X1203_2

黑色

AC 400 V接头

X或2仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。

-

X2203_1

黑色

AC 400 V接头
驱动装置插接头X2203_1也可以单独订购(即,不购买插接头X2203_2)。

3

  • X2326_1
  • X2327_1

X2203_2

黑色

AC 400 V接头
驱动装置

3仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。

  • X2326_2
  • X2327_2

X2326_1

灰色/绿色

PAC混合接头 (OUT)
驱动装置
AC 400 V接头
DC 24 V辅助电压和以太网插接头X2326_1也可以单独订购(即,不购买插接头X2326_2)。

3

  • X2203_1
  • X2327_1

X2326_2

灰色/绿色

PAC混合接头 (OUT)
驱动装置
AC 400 V接头
DC 24 V辅助电压
和以太网

3仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。

  • X2203_2
  • X2327_2

X2327_1

黑色/绿色

PA混合接头 (OUT)
驱动装置
AC 400 V接头
DC 24 V辅助电压插接头X2327_1也可以单独订购(即,不购买插接头X2327_2)。

3

  • X2203_1
  • X2326_1

X2327_2

黑色/绿色

PA混合接头 (OUT)
驱动装置
AC 400 V接头
DC 24 V辅助电压

3仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。

  • X2203_2
  • X2326_2