X2203_1 和 X2203_2:AC 400V连接

关于此连接的说明见下表:

功能

用于为连接的设备和驱动装置供电的AC 400 V连接

连接方式

M23,SEW 723系列接头,SpeedTec技术,TE Connectivity - Intercontec products公司,母头,编码环:黑色,接触安全型

接线图

占用

触点

功能

A

L1

驱动装置电源连接,相位L1

B

L2

驱动装置电源连接,相位L2

C

L3

驱动装置电源连接,相位L3

D

保留

保留

PI

PI

地线连接

1

保留

保留

2

保留

保留

3

保留

保留

4

保留

保留

5

保留

保留

6

保留

保留