X2203_1 e X2203_2: Conexão 400 VCA
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão 400 VCA para alimentação de unidades conectadas e unidades de acionamento |
Tipo de conexão |
|---|
M23, aplicação SEW série 723, equipada com SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, fêmea, anel de codificação: preto, seguro contra contato acidental |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
A | L1 | Conexão Unidades de acionamento Rede, fase L1 |
B | L2 | Conexão Unidades de acionamento Rede, fase L2 |
C | L3 | Conexão Unidades de acionamento Rede, fase L3 |
D | Res. | Reservado |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
1 | Res. | Reservado |
2 | Res. | Reservado |
3 | Res. | Reservado |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | Res. | Reservado |
Informações adicionais