Instalação elétrica
Informações adicionais
- Planejamento da instalação sob o aspecto da EMC
- Compensação de potencial na caixa de ligação
- Instruções de instalação
- Topologia de instalação (instalação com cabo híbrido do tipo PAC)
- Programação dos bornes no MOVI-C® FIELD CONTROLLER
- Esquema de conexão
- Interfaces de comunicação
- Instalação de cabos e blindagem de cabos
- Prensa cabos EMC
- Conector
- Atribuição dos conectores opcionais
- Atribuição dos conectores na unidade de conexão
- Atribuição dos conectores na tampa de controle
- Conexão PC