Topologia de instalação (instalação com cabo híbrido do tipo PAC)
A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com a unidade:
[1] | O comprimento máximo permitido do cabo entre o controlador (CLP) e o MOVI-C® FIELD CONTROLLER é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle (CLP). |
[2] | O MOVI-C® FIELD CONTROLLER não possui uma fonte de alimentação de 24 VCC integrada. O sistema eletrônico deve ser alimentado externamente com 24 VCC. |
[3] | Controlador lógico e de movimento descentralizado |
[4] | Tecnologia de acionamento descentralizada MOVI-C® |
[5] | Cabo híbrido do tipo PAC para alimentação de rede 400 V, alimentação de 24 VCC e comunicação EtherCAT®/SBusPLUS |