Programação dos bornes no MOVI-C® FIELD CONTROLLER

Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
  2. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  3. Soltar os parafusos da tampa de controle. Remover a tampa de controle.
  4. Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
  5. Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.

A figura a seguir mostra a programação dos bornes na caixa de ligação da unidade:

A tabela seguinte mostra a programação dos bornes da unidade:

Borne

N.º

Marcador

Função

Bornes de rede
X1_a

1

marrom

L1

Conexão rede, fase L1 – IN

2

preto

L2

Conexão rede, fase L2 – IN

3

cinza

L3

Conexão rede, fase L3 – IN

11

marrom

L1

Conexão rede, fase L1 – OUT

12

preto

L2

Conexão rede, fase L2 – OUT

13

cinza

L3

Conexão rede, fase L3 – OUT

Bornes de rede
X1_b
(podem ser desligados em conexão com interruptor de corte em carga)

1

marrom

L1

Conexão Unidades de acionamento Rede,
fase L1

2

preto

L2

Conexão Unidades de acionamento Rede,
fase L2

3

cinza

L3

Conexão Unidades de acionamento Rede,
fase L3

11

marrom

L1

Conexão Unidades de acionamento Rede,
fase L1

12

preto

L2

Conexão Unidades de acionamento Rede,
fase L2

13

cinza

L3

Conexão Unidades de acionamento Rede,
fase L3

PE

Conexão terra de proteção

Bornes de controle
X9

1

+24 V

Tensão 24 VCC

2

+24 V

Tensão 24 VCC

3

+24 V

Tensão 24 VCC

4

+24 V

Tensão 24 VCC

5

+24 V

Tensão 24 VCC

6

CAN_H

Cabo de dados CAN (high),
isolado galvanicamente

7

RS+

Cabo de dados RS485 (+),
isolado galvanicamente

11

0V24

Potencial de referência 0V24

12

0V24

Potencial de referência 0V24

13

0V24

Potencial de referência 0V24

14

0V24

Potencial de referência 0V24

15

0V24

Potencial de referência 0V24

16

CAN_L

Cabo de dados CAN (low),
isolado galvanicamente

17

RS-

Cabo de dados RS485 (-),
isolado galvanicamente

21

24V_IN

Tensão 24 VCC (IN)

22

0V24_IN

Potencial de referência 0V24 (IN)

23

res.

Reservado para conexão internaSomente para instalação interna. O sinal não foi aprovado para conexão ou uso por parte do cliente!

24

24V_SW

Reservado para conexão interna1)
24 VCC para contato de retorno do interruptor de corte em carga

25

DI_SW

Reservado para conexão interna1)
Entrada do contato de retorno do interruptor de corte em carga

26

CAN_GND

Potencial de referência para cabo de dados CAN,
isolado galvanicamente

27

RS_GND

Potencial de referência para cabo de dados RS485,
isolado galvanicamente