Affectation des bornes du MOVI-C® FIELD CONTROLLER
Raccorder les appareils sans connecteur aux bornes, comme indiqué ci-dessous.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite cinq minutes.
- Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
- Desserrer les vis du couvercle électronique. Retirer le couvercle électronique.
- Faire cheminer les câbles dans le boîtier de raccordement à travers les presse-étoupes.
- Procéder au raccordement de l'appareil selon l'affectation des bornes suivante.
L'illustration suivante montre l'affectation des bornes dans le boîtier de raccordement de l'appareil.

Le tableau suivant indique l'affectation des bornes de l'appareil.
Borne | n° | Marquage | Fonction | |
|---|---|---|---|---|
X1_a | 1 | brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – IN |
2 | noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – IN | |
3 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – IN | |
11 | brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – OUT | |
12 | noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – OUT | |
13 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – OUT | |
X1_b | 1 | brun | L1 | Raccordement unités d'entraînement réseau, phase L1 |
2 | noir | L2 | Raccordement unités d'entraînement réseau, phase L2 | |
3 | gris | L3 | Raccordement unités d'entraînement réseau, phase L3 | |
11 | brun | L1 | Raccordement unités d'entraînement réseau, phase L1 | |
12 | noir | L2 | Raccordement unités d'entraînement réseau, phase L2 | |
13 | gris | L3 | Raccordement unités d'entraînement réseau, phase L3 | |
| – | – | PE | Raccordement conducteur de protection |
X9 | 1 | – | +24 V | Tension DC 24 V |
2 | – | +24 V | Tension DC 24 V | |
3 | – | +24 V | Tension DC 24 V | |
4 | – | +24 V | Tension DC 24 V | |
5 | – | +24 V | Tension DC 24 V | |
6 | – | CAN_H | Liaison d'échange de données CAN (High), | |
7 | – | RS+ | Liaison d'échange de données RS485 (+), | |
11 | – | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 | |
12 | – | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 | |
13 | – | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 | |
14 | – | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 | |
15 | – | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 | |
16 | – | CAN_L | Liaison d'échange de données CAN (Low), | |
17 | – | RS- | Liaison d'échange de données RS485 (-), | |
21 | – | 24V_IN | Tension DC 24 V (IN) | |
22 | – | 0V24_IN | Potentiel de référence 0V24 (IN) | |
23 | – | res. | Réservé pour raccordement interneUniquement pour câblage interne. Le signal n'est pas autorisé pour le raccordement ou l'utilisation client. | |
24 | – | 24V_SW | Réservé pour raccordement interne1) | |
25 | – | DI_SW | Réservé pour raccordement interne1) | |
26 | – | CAN_GND | Potentiel de référence pour liaison d'échange de données CAN, | |
27 | – | RS_GND | Potentiel de référence pour liaison d'échange de données RS485, | |