MOVI-C® FIELD CONTROLLER端子分配
按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
- 触摸前先让设备充分冷却。
- 松开电子设备盖板的螺栓。拆下电子设备盖板。
- 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
- 根据以下端子分配连接设备。
下图显示设备接线盒中的终端分配:

下表显示了设备的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1_a | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
X1_b | 1 | 棕色 | L1 | 驱动装置电源连接, |
2 | 黑色 | L2 | 驱动装置电源连接, | |
3 | 灰色 | L3 | 驱动装置电源连接, | |
11 | 棕色 | L1 | 驱动装置电源连接, | |
12 | 黑色 | L2 | 驱动装置电源连接, | |
13 | 灰色 | L3 | 驱动装置电源连接, | |
| – | – | PI | 地线连接 |
X9 | 1 | – | +24V | DC 24 V电压 |
2 | – | +24V | DC 24 V电压 | |
3 | – | +24V | DC 24 V电压 | |
4 | – | +24V | DC 24 V电压 | |
5 | – | +24V | DC 24 V电压 | |
6 | – | CAN_H | CAN数据线 (high), | |
7 | – | RS+ | RS485数据线 (+), | |
11 | – | 0V24 | 0V24参考电位 | |
12 | – | 0V24 | 0V24参考电位 | |
13 | – | 0V24 | 0V24参考电位 | |
14 | – | 0V24 | 0V24参考电位 | |
15 | – | 0V24 | 0V24参考电位 | |
16 | – | CAN_L | CAN数据线 (low), | |
17 | – | RS- | RS485数据线 (-), | |
21 | – | 24V_IN | DC 24 V电压 (IN) | |
22 | – | 0V24_IN | 0V24参考电位 (IN) | |
23 | – | 保留 | 为内部连接保留仅用于内部接线。该信号不适合客户方的连接或使用! | |
24 | – | 24V_SW | 为内部连接保留1) | |
25 | – | DI_SW | 为内部连接保留1) | |
26 | – | CAN_GND | CAN数据线的参考电位, | |
27 | – | RS_GND | RS485数据线的参考电位, | |