Asignación de bornas MOVI-C® FIELD CONTROLLER
Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 5 minutos.
- Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- Suelte los tornillos de la tapa de la electrónica. Retire la tapa de la electrónica.
- Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
- Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.
La imagen siguiente muestra la asignación de bornas en la caja de conexiones de la unidad:

La siguiente tabla muestra la asignación de bornas de la unidad:
Borna | N.º | Marcado | Función | |
|---|---|---|---|---|
X1_a | 1 | Marrón | L1 | Conexión de red, fase L1 – IN |
2 | Negro | L2 | Conexión de red, fase L2 – IN | |
3 | Gris | L3 | Conexión de red, fase L3 – IN | |
11 | Marrón | L1 | Conexión de red, fase L1 – OUT | |
12 | Negro | L2 | Conexión de red, fase L2 – OUT | |
13 | Gris | L3 | Conexión de red, fase L3 – OUT | |
X1_b | 1 | Marrón | L1 | Conexión de unidades de accionamiento red, fase L1 |
2 | Negro | L2 | Conexión de unidades de accionamiento red, fase L2 | |
3 | Gris | L3 | Conexión de unidades de accionamiento red, fase L3 | |
11 | Marrón | L1 | Conexión de unidades de accionamiento red, fase L1 | |
12 | Negro | L2 | Conexión de unidades de accionamiento red, fase L2 | |
13 | Gris | L3 | Conexión de unidades de accionamiento red, fase L3 | |
| – | – | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
X9 | 1 | – | +24 V | Tensión 24 V CC |
2 | – | +24 V | Tensión 24 V CC | |
3 | – | +24 V | Tensión 24 V CC | |
4 | – | +24 V | Tensión 24 V CC | |
5 | – | +24 V | Tensión 24 V CC | |
6 | – | CAN_H | Cable de datos CAN (alto), | |
7 | – | RS+ | Cable de datos RS485 (+), | |
11 | – | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 | |
12 | – | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 | |
13 | – | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 | |
14 | – | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 | |
15 | – | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 | |
16 | – | CAN_L | Cable de datos CAN (bajo), | |
17 | – | RS- | Cable de datos RS485 (-), | |
21 | – | 24V_IN | Tensión 24 V CC (IN) | |
22 | – | 0V24_IN | Potencial de referencia 0V24 (IN) | |
23 | – | res. | Reservado para conexión internaSolo para cableado interno. La señal no está permitida para conexión o uso por parte del cliente. | |
24 | – | 24V_SW | Reservado para conexión interna1) | |
25 | – | DI_SW | Reservado para conexión interna1) | |
26 | – | CAN_GND | Potencial de referencia para cable de datos CAN, | |
27 | – | RS_GND | Potencial de referencia para cable de datos RS485, | |