Topología de la instalación (instalación con cable híbrido del tipo PAC)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con la unidad:
[1] | La longitud de cable máxima admisible entre el control (PLC) y MOVI-C® FIELD CONTROLLER es de 100 m. Esta longitud de cable se puede ver reducida por motivo de los datos técnicos del control (PLC). |
[2] | El MOVI-C® FIELD CONTROLLER no dispone de alimentación de 24 V CC integrada. La electrónica debe ser alimentada externamente con 24 V CC. |
[3] | Mando de control motriz descentralizado |
[4] | MOVI-C® ingeniería de accionamiento descentralizada |
[5] | Cable híbrido del tipo PAC para alimentación de red de 400 V, alimentación de 24 V CC y comunicación EtherCAT®/SBusPLUS |